{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/tduopm_asmtab.prj},{NB=420488 TDUOP M 10 50 20 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=420488},{WS=72 NBR 708},{DD=10.0},{D=50.0},{NUT=0},{H1=20.0},{HA=7.5},{H2=11.0},{DSTI=46},{DMA=45.5},{DMI=32},{HM=5},{PPATH=tduopm/tduopm_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
HA
[mm]
H2
[mm]
436297 TDUOP M 8 32 18
436297
72 NBR 708
8.0
32.0
18.0
9.5
13.0
420487 TDUOP M 10 40 22
420487
72 NBR 708
10.0
40.0
22.0
9.5
13.0
420488 TDUOP M 10 50 20
420488
72 NBR 708
10.0
50.0
20.0
7.5
11.0
420489 TDUOP M 16 63 25
420489
72 NBR 708
16.0
63.0
25.0
10.0
14.0
420491 TDUOP M 16 80 27
420491
72 NBR 708
16.0
80.0
27.0
9.5
14.0
438285 TDUOP M 20 80 27
438285
72 NBR 708
20.0
80.0
27.0
9.5
14.0
420494 TDUOP M 20 100 27
420494
72 NBR 708
20.0
100.0
27.0
10.0
16.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D