{freudenberg/static_seals/usit_rings/usit_i_sf_asmtab.prj},{NB=Usit-Ring-SF 7.4 10 72 NBR 99041 453890 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=453890},{MR=SPCC},{WS=72 NBR 99041},{DM1=7.4},{DM=10.0},{NUT=0},{S=1.0},{D1=6.0},{X=0.4},{PPATH=usit_i_sf/usit_i_sf_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=453890},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DM1
dM
[mm]
DM
[mm]
S
[mm]
Usit-Ring-SF 3.8 6 72 NBR...
453886
72 NBR 99041
3.8
6.0
1.0
Usit-Ring-SF 3.8 6 72 NBR...
49305912
72 NBR 99041
3.8
6.0
1.0
Usit-Ring-SF 5.4 8 72 NBR...
453888
72 NBR 99041
5.4
8.0
1.0
Usit-Ring-SF 5.4 8 72 NBR...
49376341
72 NBR 99041
5.4
8.0
1.0
Usit-Ring-SF 5.8 9 72 NBR...
453889
72 NBR 99041
5.8
9.0
1.0
Usit-Ring-SF 5.8 9 72 NBR...
49376342
72 NBR 99041
5.8
9.0
1.0
Usit-Ring-SF 7.4 10 72 NB...
453890
72 NBR 99041
7.4
10.0
1.0
Usit-Ring-SF 7.4 10 72 NB...
49327812
72 NBR 99041
7.4
10.0
1.0
Usit-Ring-SF 8.4 13 75 FP...
468543
75 FPM 99104
8.4
13.0
1.5
Usit-Ring-SF 10.7 16 72 N...
459746
72 NBR 99041
10.7
16.0
1.5
Usit-Ring-SF 10.7 16 72 N...
49305921
72 NBR 99041
10.7
16.0
1.5
Usit-Ring-SF 17.4 24 75 F...
467330
75 FPM 99104
17.4
24.0
1.5
Usit-Ring-SF 28.7 36.5 72...
452106
72 NBR 99041
28.7
36.5
2.0
Usit-Ring-SF 28.7 36.5 72...
49036971
72 NBR 99041
28.7
36.5
2.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D