{dichtomatik/axial_seals/vrm_rings/vrm01_asmtab.prj},{NB=VRM01 82034719 70 90 5.5 (0)},{ARTIKELNR=82034719},{D1=70.0},{D2=90.0},{NUT=0},{L=5.5},{B=4.0},{PPATH=vrm01/vrm01_asmtpl.prj},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTIKELNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
VRM01 67174158 70 90 5.5
67174158
70.0
90.0
5.5
4.0
VRM01 75053927 70 90 5.5
75053927
70.0
90.0
5.5
4.0
VRM01 82034719 70 90 5.5
82034719
70.0
90.0
5.5
4.0
VRM01 67174160 75 95 5.5
67174160
75.0
95.0
5.5
4.0
VRM01 75053929 75 95 5.5
75053929
75.0
95.0
5.5
4.0
VRM01 75053935 75 95 5.5
75053935
75.0
95.0
5.5
4.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D