{dichtomatik/axial_seals/vrm_rings/vrm02_asmtab.prj},{NB=VRM02 67174176 50 72 7.5 (0)},{ARTIKELNR=67174176},{D1=50.0},{D2=72.0},{NUT=0},{L=5.5},{H=7.5},{A=2.8},{B=4.0},{PPATH=vrm02/vrm02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
VRM02 67174169 15 32 6
67174169
15.0
32.0
4.0
6.0
2.5
3.0
VRM02 67174170 17 34 6
67174170
17.0
34.0
4.0
6.0
2.5
3.0
VRM02 67174231 20 37 6
67174231
20.0
37.0
4.0
6.0
2.5
3.0
VRM02 67174171 20 37 6
67174171
20.0
37.0
4.0
6.0
2.5
3.0
VRM02 67174232 25 42 6
67174232
25.0
42.0
4.0
6.0
2.5
3.0
VRM02 67174172 25 42 6
67174172
25.0
42.0
4.0
6.0
2.5
3.0
VRM02 67174233 30 48 6.5
67174233
30.0
48.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174080 30 48 6.5
67174080
30.0
48.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174234 35 53 6.5
67174234
35.0
53.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174173 35 53 6.5
67174173
35.0
53.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174235 40 58 6.5
67174235
40.0
58.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174174 40 58 6.5
67174174
40.0
58.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174083 45 63 6.5
67174083
45.0
63.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174175 45 63 6.5
67174175
45.0
63.0
4.5
6.5
2.5
3.5
VRM02 67174176 50 72 7.5
67174176
50.0
72.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174177 55 77 7.5
67174177
55.0
77.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174079 60 82 7.5
67174079
60.0
82.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174178 60 82 7.5
67174178
60.0
82.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174179 65 87 7.5
67174179
65.0
87.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174180 70 92 7.5
67174180
70.0
92.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174239 75 97 7.5
67174239
75.0
97.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67058900 75 97 7.5
67058900
75.0
97.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174240 80 102 7.5
67174240
80.0
102.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174182 80 102 7.5
67174182
80.0
102.0
5.5
7.5
2.8
4.0
VRM02 67174241 85 107 7.5
67174241
85.0
107.0
5.5
7.5
2.8
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D