피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{dichtomatik/radial_seals/radial_shaft_seals/wad_asmtab.prj},{NB=WAD 67000636 30 42 7 (0)},{ARTIKELNR=67000636},{D1=30.00},{D2=42.00},{NUT=0},{B=7.00},{H1=6.50},{H2=5.500},{H3=0.200},{H4=2.600},{H5=0.500},{H6=1.000},{H7=1.800},{P1=1.600},{P2=0.800},{P3=1.600},{P4=2.000},{R1=0.600},{R2=0.500},{A=30.000},{PROFIL=6.000},{PPATH=wad/wad_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
WAD 67036568 12 22 7
67036568
12.00
22.00
7.00
WAD 67104361 15 24 7
67104361
15.00
24.00
7.00
WAD 49464351 15 30 7
49464351
15.00
30.00
7.00
WAD 67156216 17 30 7
67156216
17.00
30.00
7.00
WAD 67167515 17 35 7
67167515
17.00
35.00
7.00
WAD 67152750 17 40 7
67152750
17.00
40.00
7.00
WAD 67019583 18 32 8
67019583
18.00
32.00
8.00
WAD 67078433 20 30 7
67078433
20.00
30.00
7.00
WAD 67127397 21 35 7
67127397
21.00
35.00
7.00
WAD 67155942 22 40 8.5
67155942
22.00
40.00
8.50
WAD 49464329 25 37 7
49464329
25.00
37.00
7.00
WAD 67075864 25 40 10
67075864
25.00
40.00
10.00
WAD 67115998 27 43 8
67115998
27.00
43.00
8.00
WAD 67104388 28 40 7
67104388
28.00
40.00
7.00
WAD 67076549 30 40 10
67076549
30.00
40.00
10.00
WAD 67104391 30 40 10
67104391
30.00
40.00
10.00
WAD 67104392 30 42 7
67104392
30.00
42.00
7.00
WAD 67000636 30 42 7
67000636
30.00
42.00
7.00
WAD 67045831 30 45 8.5
67045831
30.00
45.00
8.50
WAD 67104405 35 47 10
67104405
35.00
47.00
10.00
WAD 67514951 35 62 14
67514951
35.00
62.00
14.00
WAD 67045837 40 58 10
67045837
40.00
58.00
10.00
WAD 67159677 40 62 10
67159677
40.00
62.00
10.00
WAD 67035507 40 62 13
67035507
40.00
62.00
13.00
WAD 67184889 40 80 10
67184889
40.00
80.00
10.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D