{dichtomatik/radial_seals/radial_shaft_seals/wcp_asmtab.prj},{NB=WCP 67175346 50 72 8 (0)},{ARTIKELNR=67175346},{D1=50.00},{D2=72.00},{NUT=0},{B=8.00},{H1=6.00},{H2=4.000},{H3=1.000},{H4=1.000},{P1=1.100},{P2=0.500},{P3=2.000},{P4=3.000},{R1=1.200},{R2=1.000},{R3=1.200},{A=4.000},{PROFIL=11.000},{PPATH=wcp/wcp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
WCP 67175333 15 30 7
67175333
15.00
30.00
7.00
WCP 67175334 20 32 7
67175334
20.00
32.00
7.00
WCP 67175343 40 62 8
67175343
40.00
62.00
8.00
WCP 67175342 45 60 8
67175342
45.00
60.00
8.00
WCP 67175345 45 65 8
67175345
45.00
65.00
8.00
WCP 67175346 50 72 8
67175346
50.00
72.00
8.00
WCP 67175347 52 72 8
67175347
52.00
72.00
8.00
WCP 67175355 100 120 12
67175355
100.00
120.00
12.00
WCP 67175357 110 130 12
67175357
110.00
130.00
12.00
WCP 67175358 115 140 12
67175358
115.00
140.00
12.00
WCP 67175359 120 140 12
67175359
120.00
140.00
12.00
WCP 67175360 125 150 12
67175360
125.00
150.00
12.00
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D