您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{dichtomatik/hydraulics/piston_seals_hydraulics/kna44_asmtab.prj},{NB=KNA44 67110565 50 40.6 7.1 (0)},{ARTIKELNR=67110565},{D=50.0},{DD=40.6},{NUT=0},{L=7.1},{PPATH=kna44/kna44_asmtpl.prj},{VPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
KNA44 67108753 8 5.1 2.4
67108753
8.0
5.1
2.4
KNA44 67108754 10 7.1 2.4
67108754
10.0
7.1
2.4
KNA44 67110546 12 9.1 2.4
67110546
12.0
9.1
2.4
KNA44 67110547 14 9.5 3.6
67110547
14.0
9.5
3.6
KNA44 67110549 16 11.5 3....
67110549
16.0
11.5
3.6
KNA44 67110550 17 12.5 3....
67110550
17.0
12.5
3.6
KNA44 67110551 18 13.5 3....
67110551
18.0
13.5
3.6
KNA44 67110552 20 15.5 3....
67110552
20.0
15.5
3.6
KNA44 67110553 22 17.5 3....
67110553
22.0
17.5
3.6
KNA44 67110554 25 18.8 4....
67110554
25.0
18.8
4.8
KNA44 67110556 28 21.8 4....
67110556
28.0
21.8
4.8
KNA44 67110558 32 25.8 4....
67110558
32.0
25.8
4.8
KNA44 67110559 35 28.8 4....
67110559
35.0
28.8
4.8
KNA44 67126817 38.1 33.5 ...
67126817
38.1
33.5
3.5
KNA44 67110560 40 33.8 4....
67110560
40.0
33.8
4.8
KNA44 67110563 45 38.8 4....
67110563
45.0
38.8
4.8
KNA44 67110564 48 38.6 7....
67110564
48.0
38.6
7.1
KNA44 67110565 50 40.6 7....
67110565
50.0
40.6
7.1
KNA44 67110566 52 42.6 7....
67110566
52.0
42.6
7.1
KNA44 67110568 55 45.6 7....
67110568
55.0
45.6
7.1
KNA44 67110570 60 50.6 7....
67110570
60.0
50.6
7.1
KNA44 67089959 63 53.6 7....
67089959
63.0
53.6
7.1
KNA44 67110571 65 55.6 7....
67110571
65.0
55.6
7.1
KNA44 67110573 70 60.6 7....
67110573
70.0
60.6
7.1
KNA44 67110574 75 65.6 7....
67110574
75.0
65.6
7.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D